2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

SY9-120MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
SY9-120MFT

SY9-120MFT

Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 120 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programmable

Prix courant
C$25,040.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
00 ; Borniers de raccordement
Total configur�
C$25,040.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
324 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Volant
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
65 s
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Logiciels/Applis

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY7...12

Prix courant: C$19,945.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
HOA-120VMFT

HOA-120VMFT

Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., MFT

Prix courant: C$2,032.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,725.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...