2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à sûreté intégrée

TFX24-MFT-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TFX24-MFT-S

TFX24-MFT-S

Configurable
Servomoteur de registre, 2.5 Nm [22 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, MFT/programmable, 1x SPDT, 2...10 V

Prix courant
C$1,100.00
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
TFX24-MFT-S
TF-809A
2 NM
24
Proportionnel / MF
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
75 ... 150S
FO
---
---
---
---
---
---
Total configur�
C$1,100.00
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
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Couple
2.5 Nm [22 in-lb]
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s /
Plage de durée de course (moteur)
75...300 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour arbre de registre ø6...16 mm

Prix courant: C$128.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-TF

IND-TF

Indicateur de position
pour TFB(X)

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K8 US

K8 US

Standard TFB(X) clamp (1/4" to 1/2").

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG6

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-TF US

KH-TF US

TFB(X) crankarm with 5/16" slot.

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-TF-1 US

KH-TF-1 US

TFB(X) crankarm with 1/4" slot.

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH12

KH12

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour ø1.05 po

Prix courant: C$68.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH6

KH6

Bras de levier de registre, Largeur fente 6,2 mm

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH8

KH8

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø3/8...3/4" [10...18 mm]

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SB-TF

SB-TF

Trousse de vis et d'accessoires de fixation

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH8

SH8

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Prix courant: C$21.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-06

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
ZDB-TF

ZDB-TF

Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course

Prix courant: C$31.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-113

ZG-113

Support de fixation
pour TFB(X)

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Prix courant: C$155.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Rallonge d'arbre pour arbres de 1/2" de diamètre (5" L).

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R01

ZG-R01

Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R02

ZG-R02

Ensemble de résistances, Diviseur de tension 50 %

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF112

ZG-TF112

TFB(X) crankarm adaptor kit (includes ZG-113).

Prix courant: C$142.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF2

ZG-TF2

TFB(X) crankarm adaptor kit (T bracket included).

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-TF3

ZG-TF3

Nécessaire de fixation
pour TFB(X)

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-X40

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$228.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-101

ZS-101

Socle, pour ZS-100

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Prix courant: C$538.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$333.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$450.00