3. Robinets de réglage par zone

Z3075Q-J+CQKX24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z3075Q-J+CQKX24

Z3075Q-J+CQKX24

ZoneTight™ (QCV), DN 3/4" [20], 3 voies, Cv 4.6 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, ou, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$530.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
CV 4.6 ; Vmax CV 4.6
0 ; remove end-stop
Total configur�
C$530.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
4.6 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
360 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Laiton chromé
Dimensions du robinet
0.75" [20]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge de tige de manoeuvre CQ

Prix courant: C$55.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZCQB-W

ZCQB-W

Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...