- Total configur�
- C$589.00
Z3075QS-J+CQKXUP
ZoneTight™ (QCV), DN 3/4" [20], 3 voies, Cv 4.6
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 100...240 V, ou, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$589.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 3 voies
- Cv
- 4.6
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Enfichable
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 0.75" [20]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires