3. Robinets de réglage par zone

ZONE225N-80+ZONE120NO



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ZONE225N-80+ZONE120NO

ZONE225N-80+ZONE120NO

Robinet de réglage par zone (ZV), DN 1" [25], 2 voies, Cv 8 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$783.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
ZONE225N-80+ZONE120NO
20
1 ; NO
Total configur�
C$783.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
8 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Température du fluide
32...212 °F [0...100°C]
Pression nominale du corps
300 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1" [25]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP20
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement