2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

01CT-5MPF1-4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01CT-5MPF1-4

01CT-5MPF1-4

Capteur de température câblié à bride de fixation passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 10 ft [3 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V

Pièce comprise : bride de fixation

Prix courant
C$59.00
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
Connexion électrique
câble
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
NTC10k3 (Precon)
Signal de sortie passif (température)
NTC10k3 (Precon)
Longueur de la sonde
8" [200 mm]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement