2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

01CT-5QPF1-4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01CT-5QPF1-4

01CT-5QPF1-4

Capteur de température câblié à bride de fixation passive, NTC20k, Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], Câble 10 ft [3 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V

Pièce comprise : bride de fixation

Prix courant
C$62.00
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
Connexion électrique
Câble
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
NTC20k
Signal de sortie passif (température)
NTC20k
Longueur de la sonde
8" [200 mm]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement