• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

01DTS-504



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01DTS-504

01DTS-504

Capteur de détection de basse température switch, Interrupteur, Réinitialisation automatique

Pièces comprises : trousse d'assemblage avec 6 supports de fixation

Prix courant
C$489.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • Température
  • Givre
Signal de sortie
Interrupteur
Remarque sur le signal de sortie de la protection antigel
1x SPDT (4 A à AC/DC 24 V)
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

EXT-TTS-M1612

EXT-TTS-M1612

Connecteur de conduit de câbles 1/2 po NPT pour 22WDP-..

Prix courant: C$38.00