2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22DTH-51ML



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22DTH-51ML

22DTH-51ML

Capteur d’humidité / de température de conduit active, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k (10k2) (passive), Longueur de la sonde 5.5" [140 mm], Diamètre de la sonde 0.77" [19.5 mm]

Pièces comprises : bride de fixation, adaptateur de conduit de 1/2 po NPT

Prix courant
C$631.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k (10k2)
Plage de mesure de l'humidité
0...100 % HR sans condensation
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Signal de sortie passif (température)
NTC10k (10k2)
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
Longueur de la sonde
5.5" [140 mm]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : installation de capteurs de QAI de conduit

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement pointe de la sonde du capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Prix courant: C$45.00