2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22DTH-55M



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22DTH-55M

22DTH-55M

Capteur d’humidité / de température de conduit active, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Longueur de la sonde 5.5" [140 mm], Diamètre de la sonde 0.77" [19.5 mm]

Pièces comprises : bride de fixation, presse-étoupe supplémentaire et adaptateur de conduit 1/2 po NPT

Prix courant
C$772.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de l'humidité
  • Réglable par Modbus
  • Réglage par défaut : 0...100 % HR
Plage de mesure de la température
  • Réglable par Modbus
  • -5...175°F [-20...80°C]
Communication
Modbus RTU
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
Longueur de la sonde
5.5" [140 mm]
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : installation de capteurs de QAI de conduit

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement pointe de la sonde du capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A10

A-22D-A10

Plaque de fixation Boîtier L

Prix courant: C$16.00