2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22DTM-51



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22DTM-51

22DTM-51

Capteur de CO₂ / d'humidité / de température de conduit active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur de la sonde 7" [180 mm], Diamètre de la sonde 0.77" [19.5 mm]

Pièces comprises : bride de fixation, adaptateur de conduit de 1/2 po NPT

Prix courant
C$1,658.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • CO₂
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure du CO₂
  • Réglage par défaut: 0...2 000 ppm
  • Avec A-22G-A05: 0...5000 ppm
Plage de mesure de l'humidité
0...100% RH
Plage de mesure de la température
40...140 °F [4...60°C]
Tension de sortie [Plage]
3 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
Longueur de la sonde
7" [180 mm]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : installation de capteurs de QAI de conduit

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement pointe de la sonde du capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A10

A-22D-A10

Plaque de fixation Boîtier L

Prix courant: C$16.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

A-22G-A05

A-22G-A05

Clé électronique Bluetooth pour l'application Belimo Assistant pour capteurs de conduit, certifié et disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Prix courant: C$487.00