Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Connexion électrique
- Fiche de connexion
- Valeurs mesurées
- Pression différentielle
- Signal de sortie
- 0...10 V
- Plage de mesure de la pression
- 0...2.1 bar
- Plage de mesure de la pression
- 0...30 psi
- Tension de sortie [Plage]
- 1x 0...10 V, résistance min. 2 kΩ