2. Systèmes
  3. Servomoteurs connectés à l’IdO

AKRB24-IP



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AKRB24-IP

AKRB24-IP

Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, Modulant, Communicative, Hybride, Nuage, Nuage
BACnet/IP
Modbus TCP

Prix courant
C$2,020.00
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
13 W
Consommation d'énergie (en attente)
8.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
21 VA
Couple
180 in-lb [20 Nm]
Type de commande
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nuage
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<35 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement