2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

GMC120S-C2



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
GMC120S.27

GMC120S-C2

GMC120S.27

Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Câble 3 ft. [1 m]

Prix courant
C$1,428.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W @ 35 s
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
13 VA @ 35 s
Contacts auxiliaires
2x SPST
Connexion d'alimentation / de commande

Câble FRNC (sans halogène)
3 ft. [1 m] 3x 0.75 mm² [19 AWG]
avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT

Connexion du contact auxiliaire

Câble FRNC (sans halogène)
3 ft. [1 m] 4x 0.75 mm² [19 AWG]
avec connecteur de conduit de 1/2 po NPT

Couple
40 Nm
Type de commande
  • Tout ou rien
  • À virgule flottante/3 points
Sens du mouvement du moteur
rotation horaire
Surpassement manuel
Avec levier latéral, peut être verrouillé
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
35...150 s
Interface mécanique
Bride d’entraînement universelle réversible 0.47...1.05" [12...26.7 mm]
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-22...131 °F [-30...55°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : installation des servomoteurs GM

Comment fait-on : installation des servomoteurs GM

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Actuator - GM Series

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-GMA

Z-GMA

Rallonge de socle pour GM..A to GM..

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-GMA

ZG-GMA

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat

Prix courant: C$232.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$491.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00