• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

PRBUP-MFT-T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
PRBUP-MFT-T

PRBUP-MFT-T

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Bornes, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programmable

Prix courant
C$9,379.00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consommation d'énergie (en marche)
24 W
Consommation d'énergie (en attente)
8 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 24 VA / avec 240 V 56 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
Réversible avec application
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 7 mm, fournie
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
30...120 s
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Prix courant: C$90.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Capteurs

01DT-5BH

01DT-5BH

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$93.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5BL

01DT-5BL

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$93.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5BN

01DT-5BN

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de la sonde 6" [150 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$93.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5BP

01DT-5BP

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$93.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5BR

01DT-5BR

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de la sonde 12" [300 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$93.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5BT

01DT-5BT

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de la sonde 18" [450 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$103.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5EH

01DT-5EH

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5EL

01DT-5EL

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5EN

01DT-5EN

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de la sonde 6" [150 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5EP

01DT-5EP

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5ER

01DT-5ER

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de la sonde 12" [300 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
01DT-5ET

01DT-5ET

Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de la sonde 18" [450 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Prix courant: C$103.00