Caractéristiques techniques
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Connexion du contact auxiliaire
- Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/ca/fr_CA/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/ca/fr_CA/~mgnlArea=cookies~
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Données de conception: Données de conception