Caractéristiques techniques
- Style
- 2 voies
- Débit
- 2
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression différentielle
- ∆p 5...50 psi
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]