3. Robinets de réglage par zone

ZONE225N-80



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ZONE225N-80

ZONE225N-80

Robinet de réglage par zone (ZV), DN 1" [25], 2 voies, Cv 8 

Prix courant
C$378.00
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
8 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Température du fluide
32...212 °F [0...100°C]
Pression nominale du corps
300 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1" [25]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement