3. Robinets de réglage par zone

ZONE315N-10



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ZONE315N-10

ZONE315N-10

Robinet de réglage par zone (ZV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 1 

Prix courant
C$219.00
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
1 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Température du fluide
32...212 °F [0...100°C]
Pression nominale du corps
300 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement