Attivazione contatore di energia termica

  1. Home
  2. Sensori/Contatori

Qualificazione per l'attivazione dei contatori di energia termica (TEM) Belimo

Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter) soddisfa i requisiti EN1434 ed è omologato secondo la Direttiva Europea sugli strumenti di misura MID 2014/32/EU (MI-004).

Il contatore di energia termica Belimo è progettato come un dispositivo multifunzione, e può quindi essere usato come misuratore di calore, di freddo o di caldo/freddo. Può anche essere installato sia nel ritorno, che nella mandata del sistema. L'applicazione e la posizione di installazione vengono selezionate durante il commissioning in quella che viene chiamata attivazione, utilizzando uno smartphone e la Belimo Assistant App.
Lo specialista autorizzato che esegue l'attivazione del contatore di energia termica dovrà disporre di un account Belimo Cloud con autorizzazione aggiuntiva, che può essere ottenuta attraverso un modulo di apprendimento online.
L'attivazione del contatore di energia termica viene effettuata solo una volta ed è irreversibile, è quindi importante essere attenti e concentrati durante l'attivazione. Se attivato non correttamente, il dispositivo effettuerà la misurazione in modo errato e dovrà essere rimosso e sostituito a spese dell'utente.
 



Se volete essere autorizzati ad attivare i contatori di energia termica, seguite questi quattro passi:
 

1. Istruzioni operative

Studiate attentamente il manuale operativo del contatore di energia termica.

  • Manuale operativo - Contatore di energia termica 22PEM-1U.. (pdf - 10,69 MB)
  • Thermal energy meter activation

2. Account Belimo Cloud

Create un account Belimo Cloud.

  • https://cloud.belimo.com

3. Modulo di apprendimento

Completate correttamente il modulo di apprendimento online sull'attivazione del contatore.

  • Modulo di apprendimento

4. Autorizzazione

Dopo aver completato correttamente il modulo di apprendimento, Belimo vi fornirà l'autorizzazione aggiuntiva per l'account Belimo Cloud, che vi consentirà di attivare i contatori di energia termica.
Verrete informati che vi è stata concessa l'autorizzazione.