H6020X6P3-S2/LV230A-TPC
Hubventil, 2-Weg, DN 20, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- CHF 1’420.00
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
- 6.3 m³/h
- Medium
- Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediums-temperatur
- 5...150°C [41...302°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- 120 °C bis 2500 kPa
- 150°C bis 2430 kPa
- Schliessdruck
- 600 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Max. 0.05% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2