• Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano
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
  • DE IT FR EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Regelkugelhähne

R3032-16-S3/SR24A-S/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R3032-16-S3/SR24A-S/Z

R3032-16-S3/SR24A-S/Z

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Innengewinde, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZR2332 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
CHF 844.30
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZRN332

EXT-OC-ZRN332

Dämmschale für Ventil R3.., DN 32
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: CHF 49.90
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: CHF 183.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2332

ZR2332

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Listenpreis: CHF 36.10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: CHF 85.50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: CHF 114.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 140.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 140.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 140.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis: CHF 144.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
16 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediums-temperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Schliessdruck
1400 kPa
Differenzdruck Hinweis
200 kPa für geräuscharmen Betrieb
Durchflusskennlinie {Tools}
A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
Leckrate {Tools}
A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5.5 VA
Hilfsschalter
1x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
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
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)