X8028M.1AA23
Regelkugelhahn, 2-Weg, Lötmuffe innenlötend, ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Mediumstemperatur -20...70°C [-4...158°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Schutzklasse
- IP40
- Anschluss
- 2-Weg
- Kvs
- 1.2 m³/h
- Medium
- HFC, HFO, R290
- Mediums-temperatur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Druckdifferenz
- ∆pmax 3500 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Lötmuffe innenlötend, ODF