3. Attuatori con funzione di sicurezza

CM24K-T-R.2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CM24K-T-R.2

CM24K-T-R.2

Funzione di sicurezza dell'attuatore rotativo per il modulo di alimentazione SKM.., 2 Nm, DC 24 V, On/Off, 75 s, IP20, Terminali
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino
CHF 2’820.00
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
AV6-20

AV6-20

Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 61.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARCM

Z-ARCM

Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 66.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 26.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 148.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PICM

Z-PICM

Indicatore di posizione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 182.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Modulo di alimentazione per attuatore rotativo CM..K.., AC 230 V, On/Off, IP40, Terminali
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 2’370.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
0.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Assorbimento per dimensionamento
1 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali Filo 1.5 mm² Cu o cavi 1.0 mm² C (3 fili)
Coppia
2 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
senso di rotazione orario (cw)
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...12.7 mm
Categoria di protezione
IP20
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]