LM24A-S-TP
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 214.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
AV6-20
Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm
K-ELA
Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...20 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-ELA10
Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...10 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-ELA13
Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...13 mm
Multi-confezione 20 pz.
K-ELA16
Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...16 mm
Multi-confezione 20 pz.
Z-ARS180
Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.
Z-PI
Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.
Z-TP
Terminale di protezione IP54
Multi-confezione 20 pz.
ZF10-LMA
Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-LMA
Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF8-LMA
Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL10-LMA
Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL12-LMA
Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZFRL8-LMA
Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.
Accessorio elettrico
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1.5 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 1x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm, 3 fili)
- Collegamento interruttore ausiliario
- Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm, 3 fili)
- Coppia
- 5 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...20 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]