3. Portata dell'aria variabile

LHV-D3-KNX



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LHV-D3-KNX

LHV-D3-KNX

Unità VAV-Compact – con regolatore VAV, sensore Δp dinamico e attuatore lineare, 150 N, KNX (S-Mode)
Campo di applicazione: unità VAV nelle applicazioni per il comfort
Applicazione: VAV/CAV, controllo di posizione

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download

Archivio

  • Download
  • Download

Software / App
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
4.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Forza
150 N
Tipo di comando
KNX (S-Mode)
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
100 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]