P1000A GR
Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo, colore grigio
Raccomandazione: cablaggio come partitore di tensione. Osservare le informazioni contenute nella scheda tecnica.
- Prezzo di listino
- CHF 143.00
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
Z-SPA
Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Collegamento potenziometro
- Cavo 1 m, 3 x 0.75 mm² privo di alogeni
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- 346
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]