R-22PE-0UG
Modulo sensore contatore di energia termica DN 40
- Prezzo di listino
- CHF 700.00
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
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
- Portata
- Portata qp
- 10
- Voltaggio uscita [Range]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
- Dimensione valvola
- 40 mm
- Dimensione valvola
- 1 1/2 inch