22HT-12
Sensore di temperatura a contatto attivo, 0...5 V, 0...10 V
Parti incluse: fascetta di fissaggio
- Prezzo di listino
- CHF 126.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
How-To: Installing contact temperature sensors
Learn how to install a contact temperature sensor.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Temperatura
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 5 kΩ
- Nota contatto segnale di uscita attivo
- Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile