2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da tubazione (acqua)

22HT-14



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22HT-14

22HT-14

Sensore di temperatura a contatto attivo, 4...20 mA

Parti incluse: fascetta di fissaggio

Prezzo di listino
CHF 126.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido conduttivo

Prezzo di listino: CHF 3.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A49

A-22P-A49

Fascetta di fissaggio, per tubazioni ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Prezzo di listino: CHF 8.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Installing contact temperature sensors

Learn how to install a contact temperature sensor.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Temperatura
Segnale di uscita
4...20 mA
Corrente di uscita [range]
1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω