22PDP-185
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...5 bar, 0...73 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
ATTENZIONE: tenere conto della pressione statica e dinamica al momento della scelta! Le istruzioni di installazione devono essere seguite accuratamente. Contattateci per ricevere supporto.
Parti incluse: piastra di montaggio, tasselli, viti
- Prezzo di listino
- CHF 1’005.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22WP-A02
Adattatore di riduzione, G 1/4" (filetto interno) - G 1/2" (filetto esterno)
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
A-22PDP-A02
Cable extension 7 m [23 ft] per 22PDP-..
Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Pressione differenziale
- Segnale di uscita
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Campo di misura pressione
- 0...5 bar
- Campo di misura pressione
- 0...73 psi
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
- Corrente di uscita [range]
- 1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω
- Nota contatto segnale di uscita attivo
- uscita 0...5/10 V or 4...20 mA, selezionabile con contatto in stato disalimentato
- Modello display
- LCD