22PF-1UH
Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 50, FS 5.0 l/s
Parti incluse: guscio di isolamento
- Prezzo di listino
- CHF 775.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22PEM-A02
Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti
ZREV50F
Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
-
- Portata
- Temperatura
- Segnale di uscita
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Fondo scala
- 5.0 l/s
- Comunicazione
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definito dall'utente
- Nota contatto segnale di uscita attivo
-
- DC 0…10 V (impostazione di fabbrica), selezionabile tramite NFC
- carica max. 1 mA
- Definito dall'utente:
- - Limite inferiore: 0...8 V
- - Limite superiore: 2...10 V
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
- Dimensione valvola
- 50 mm