01APS-10U
Pressostato, 50...500 Pa, Switch
Parti incluse: tubo in PVC 2 m, 2 connettori per condotto (plastica), viti
- Prezzo di listino
- CHF 43.30
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
A-22AP-A05.1
Kit connettore del condotto per 01APS-..
Multi-confezione 50 pz.
Prezzo di listino: CHF 215.00
Prezzo netto: ...
A-22AP-A06
Staffa di fissaggio Forma a L per 01APS-.., Metallo
Prezzo di listino: CHF 7.20
Prezzo netto: ...
A-22AP-A07
Staffa di fissaggio Forma a S per 01APS-.., Metallo
Prezzo di listino: CHF 7.20
Prezzo netto: ...
A-22AP-A09.1
Tubo di Pitot, L 80 mm, per 01APS-..
Multi-confezione 90 pz.
Prezzo di listino: CHF 92.70
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
A-22AP-A11.1
Ingresso cavo, M20x1.5, per 01APS-..
Multi-confezione 10 pz.
Prezzo di listino: CHF 33.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Pressione differenziale
- Segnale di uscita
- Switch
- Campo di misura pressione
- 50...500 Pa
- Campo di misura pressione
- 0.20...2.00 inch WC
- Nota contatto segnale di uscita pressione
- Corrente di contatto max. 1.0 A / AC 250 V