2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

01ATS-104XC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
01ATS-104XC

01ATS-104XC

Monitor antigelo, Switch, -10...15°C, Capillare 3 m, Reset manuale

Parti incluse: kit di montaggio con 6 staffe di montaggio

Prezzo di listino
CHF 149.00
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
  • Video sui prodotti
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
Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Temperatura
  • Gelo
Segnale di uscita
Switch
Nota contatto segnale di uscita protezione antigelo
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ impostazione interruttore 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ impostazione interruttore 1-4
  • DC 230 V 0.25 A