2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

01DH-10N



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
01DH-10N

01DH-10N

Igrostato contatto, Switch, Auto reset, Lunghezza della sonda 156 mm, Diametro sensore 30 mm

Prezzo di listino
CHF 311.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Umidità
Segnale di uscita
Switch
Campo di misura umidità
15...95% RH
Nota contatto segnale di uscita umidità
  • Contatto changeover, libero da potenziale
  • Max. corrente di scambio 5 (3) A @ AC 250 V
  • Max. corrente di scambio 300 mA @ DC 220 V
  • Min. corrente di scambio 100 mA @ AC/DC 24 V
Lunghezza sensore
156 mm