22ADP-154H
Doppio sensore di pressione differenziale per aria con due ingressi aggiuntivi, -100...2500 Pa, 2 sistemi di misura, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Parti incluse: piastra di montaggio, 2x tubi in PVC da 2 m, 2x 2 connettori per condotto (materiale plastico), viti, pressacavo supplementare
- Prezzo di listino
- CHF 402.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22AP-A02
Tubo di Pitot, Metallo, L 40 mm, Connessione 5 mm
A-22AP-A04
Tubo di Pitot, Metallo, L 100 mm, Connessione 5 mm
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
A-22G-A02.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20, per pressacavo 2x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
A-22G-A25.1
Pressacavo per diametro cavo ø6.1...8.0 mm, Multi-confezione 10 pz.
A-22G-A26.1
Pressacavo per diametro cavo ø6.1...8.0 mm, Multi-confezione 10 pz.
Strumenti
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione, funzionante soltanto con chiavetta Bluetooth A-22G-A05, disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito
A-22G-A05
Pendrive Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App, certificato e disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Pressione differenziale
- Portata
- Segnale di uscita
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Campo di misura pressione
- -100...2500 Pa
- Campo di misura pressione
- -0.4...10 inch WC
- Comunicazione
- Modbus RTU
- Voltaggio uscita [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
- Nota contatto segnale di uscita attivo
- Uscita 0...5/10 V selezionabile con selettore