• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

22ADP-156L



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22ADP-156L

22ADP-156L

Sensore di pressione differenziale per aria, 0...7000 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Parti incluse: piastra di montaggio, tubo in PVC da 2 m, 2 connettori per condotto (materiale plastico), viti, pressacavo supplementare

Prezzo di listino
CHF 352.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download

Archivio
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Tubo di Pitot, Metallo, L 40 mm, Connessione 5 mm

Prezzo di listino: CHF 10.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Tubo di Pitot, Metallo, L 100 mm, Connessione 5 mm

Prezzo di listino: CHF 14.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20, per pressacavo 2x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 50.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Pressacavo per diametro cavo ø6.1...8.0 mm, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 33.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Pressacavo per diametro cavo ø6.1...8.0 mm, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 75.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione, funzionante soltanto con chiavetta Bluetooth A-22G-A05, disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito

Disponibile per il download gratuito
A-22G-A05

A-22G-A05

Pendrive Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App, certificato e disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito

Prezzo di listino: CHF 238.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Pressione differenziale
  • Portata
Segnale di uscita
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Campo di misura pressione
0...7000 Pa
Campo di misura pressione
0...28 inch WC
Comunicazione
Modbus RTU
Voltaggio uscita [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
Nota contatto segnale di uscita attivo
Uscita 0...5/10 V selezionabile con selettore
Modello display
LCD