2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

22ADP-15QL



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22ADP-15QL

22ADP-15QL

Sensore di pressione differenziale per aria, -150...250 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Parti incluse: piastra di montaggio, tubo in PVC da 2 m, 2 connettori per condotto (materiale plastico), viti, pressacavo supplementare

Prezzo di listino
CHF 352.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download

Archivio
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Tubo di Pitot, Metallo, L 40 mm, Connessione 5 mm

Prezzo di listino: CHF 10.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Tubo di Pitot, Metallo, L 100 mm, Connessione 5 mm

Prezzo di listino: CHF 14.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Sonda di portata dell'aria 200 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 200 mm

Prezzo di listino: CHF 117.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Sonda di portata dell'aria 250 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 250 mm

Prezzo di listino: CHF 121.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Sonda di portata dell'aria 300 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 300 mm

Prezzo di listino: CHF 123.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Sonda di portata dell'aria 400 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 400 mm

Prezzo di listino: CHF 145.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Sonda di portata dell'aria 500 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 500 mm

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Sonda di portata dell'aria 600 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 600 mm

Prezzo di listino: CHF 195.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Sonda di portata dell'aria 700 mm per condotto rettangolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 700 mm

Prezzo di listino: CHF 201.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Sonda di portata dell'aria 100 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 100 mm

Prezzo di listino: CHF 92.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Sonda di portata dell'aria 125 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 125 mm

Prezzo di listino: CHF 92.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Sonda di portata dell'aria 160 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 160 mm

Prezzo di listino: CHF 98.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Sonda di portata dell'aria 200 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 200 mm

Prezzo di listino: CHF 100.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Sonda di portata dell'aria 250 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 250 mm

Prezzo di listino: CHF 116.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Sonda di portata dell'aria 315 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 315 mm

Prezzo di listino: CHF 132.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Sonda di portata dell'aria 400 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 400 mm

Prezzo di listino: CHF 146.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Sonda di portata dell'aria 500 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 500 mm

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Sonda di portata dell'aria 630 mm per condotto circolare, min. 2 m/s, Lunghezza della sonda 630 mm

Prezzo di listino: CHF 187.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20, per pressacavo 2x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 50.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Pressacavo per diametro cavo ø6.1...8.0 mm, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 33.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Pressacavo per diametro cavo ø6.1...8.0 mm, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 75.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione, funzionante soltanto con chiavetta Bluetooth A-22G-A05, disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito

Disponibile per il download gratuito
A-22G-A05

A-22G-A05

Pendrive Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App, certificato e disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito

Prezzo di listino: CHF 238.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
  • Pressione differenziale
  • Portata
Segnale di uscita
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Campo di misura pressione
-150...250 Pa
Campo di misura pressione
-0.6...1 inch WC
Comunicazione
Modbus RTU
Voltaggio uscita [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
Nota contatto segnale di uscita attivo
Uscita 0...5/10 V selezionabile con selettore
Modello display
LCD