22DTH-11MN
Sensore di umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel (passivo), Lunghezza della sonda 140 mm, Diametro sensore 19.5 mm
Parti incluse: flangia di montaggio
- Prezzo di listino
- CHF 337.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22D-A06
Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Come installare un sensore 22DT..
• Aiuto per il montaggio tipico incluso
• Installazione rapida
• Commissioning efficiente
• Elevata protezione grazie al corpo IP65 / NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Learn how to install a Duct IAQ Sensor.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Carel
- Campo di misura umidità
- 0...100% RH
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
- Segnale di uscita temperatura passiva
- NTC10k Carel
- Nota contatto segnale di uscita attivo
- Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile
- Lunghezza sensore
- 140 mm