22DTM-1106
Sensore di CO₂ / umidità / temperatura da canale attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 180 mm, Diametro sensore 19.5 mm, LCD
Parti incluse: flangia di montaggio
- Prezzo di listino
- CHF 738.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Strumenti
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione, funzionante soltanto con chiavetta Bluetooth A-22G-A05, disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito
A-22G-A05
Pendrive Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App, certificato e disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito
Come installare un sensore 22DT..
• Aiuto per il montaggio tipico incluso
• Installazione rapida
• Commissioning efficiente
• Elevata protezione grazie al corpo IP65 / NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Learn how to install a Duct IAQ Sensor.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- CO₂
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Campo di misura CO₂
-
- Impostazione di base: 0...2000 ppm
- Con A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Campo di misura umidità
- 0...100% RH
- Campo di misura temperatura
- 0...50°C [32...122°F]
- Voltaggio uscita [Range]
- 3 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
- Nota contatto segnale di uscita attivo
- Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile
- Modello display
- LCD
- Lunghezza sensore
- 180 mm