2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

22HH-100S-7



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22HH-100S-7

22HH-100S-7

Sonda di condensa, Sensore esterno, LED, 12 m

Parti incluse: piastra di montaggio, siringa con fluido conduttivo, fascetta, tasselli, viti

Prezzo di listino
CHF 242.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Condensa
Segnale di uscita
Switch
Nota contatto segnale di uscita rilevatore di condensa
  • Contatto changeover, libero da potenziale
  • Max. corrente di scambio 1 A a 24 V
  • Min. corrente di scambio 5 mA @ 10 V
Modello display
LED