22MT-144
Sensore di temperatura media attivo, 4...20 mA, Lunghezza della sonda 3 m
Parti incluse: piastra di montaggio, kit di montaggio con 6 staffe di montaggio
- Prezzo di listino
- CHF 293.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Temperatura
- Segnale di uscita
- 4...20 mA
- Corrente di uscita [range]
- 1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω
- Lunghezza sensore
- 3 m