22UTH-130X
Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici e calore irradiato attivo, 4...20 mA
Parti incluse: tasselli, viti
- Prezzo di listino
- CHF 479.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
A-22D-A06
Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile
Prezzo di listino: CHF 10.80
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
- 4...20 mA
- Campo di misura umidità
- 0...100°C RH, non condensante
- Corrente di uscita [range]
- 2x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω