22UTH-160X
Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici e calore irradiato attivo, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
Parti incluse: tasselli, viti, pressacavo supplementare
- Prezzo di listino
- CHF 539.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22D-A06
Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile
Strumenti
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione, funzionante soltanto con chiavetta Bluetooth A-22G-A05, disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito
A-22G-A05
Pendrive Bluetooth per Belimo Duct Sensor Assistant App, certificato e disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Campo di misura umidità
-
- Regolabile tramite BACnet
- Impostazione di base: 0...100% umidità relativa
- Campo di misura temperatura
-
- Regolabile tramite BACnet
- -20...80°C [-5...175°F]
- Comunicazione
- BACnet MS/TP
- Voltaggio uscita [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
- Nota contatto segnale di uscita attivo
- Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile