NVC230A-RE
Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali
- Prezzo di listino
- CHF 710.00
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
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
ZNV-207
Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE
Prezzo di listino: CHF 77.90
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
Video sui prodotti
Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit
Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm)
- Forza
- 1000 N
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Corsa
- 20 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 20 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2