2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

SV24A-MP-RE



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SV24A-MP-RE

SV24A-MP-RE

Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
CHF 938.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App
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
ZNV-203

ZNV-203

Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm

Prezzo di listino: CHF 64.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-204

ZNV-204

Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm

Prezzo di listino: CHF 71.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-205

ZNV-205

Adattatore kit Danfoss

Prezzo di listino: CHF 26.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-207

ZNV-207

Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Prezzo di listino: CHF 81.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 22.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 365.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 1’065.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 940.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm)
Forza
1500 N
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
20 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 20 mm
Tempo di rotazione motore variabile
90...150 s