• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

LV24A-RE



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LV24A-RE

LV24A-RE

Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 200 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
CHF 581.00
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
  • Video sui prodotti
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
ZNV-203

ZNV-203

Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm

Prezzo di listino: CHF 64.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-204

ZNV-204

Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm

Prezzo di listino: CHF 71.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-205

ZNV-205

Adattatore kit Danfoss

Prezzo di listino: CHF 26.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-207

ZNV-207

Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Prezzo di listino: CHF 81.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 22.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
3 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm)
Forza
500 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
20 mm
Tempo di corsa (motore)
200 s / 20 mm