SR24P-MP-R
Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05
Per l'installazione è necessario un adattatore perno, da ordinare separatamente.
Vedere "Accessori meccanici"
A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.
Tutto il resto rimane invariato.
- Prezzo di listino
- CHF 943.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZPF-08
Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPF-09
Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPF-10
Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPF-11
Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPF-14
Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR..P..-R
ZPK-12
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR..P..-R
ZPK-14
Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR..P..-R
ZPV-08
Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R
ZPV-09
Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R
ZPV-10
Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R
ZPV-11
Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R
ZPV-12
Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R
ZPV-14
Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..P..-R
Accessorio elettrico
S2A GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.25 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm², privo di alogeni
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 90...350 s
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X