P1000A GR



Torna alla categoria di prodotti
P1000A GR

P1000A GR

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo, colore grigio

Raccomandazione: cablaggio come partitore di tensione. Osservare le informazioni contenute nella scheda tecnica.
Prezzo di listino
CHF 143.00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Collegamento potenziometro
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
346
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]