CM24K-T-R.2
Funzione di sicurezza dell'attuatore rotativo per il modulo di alimentazione SKM.., 2 Nm, DC 24 V, On/Off, 75 s, IP20, Terminali
Multi-confezione 20 pz.
- Prezzo di listino
- CHF 2’840.00
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
AV6-20
Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm
Prezzo di listino: CHF 64.20
Prezzo netto: ...
Z-ARCM
Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 70.00
Prezzo netto: ...
Z-ESCM
Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 28.20
Prezzo netto: ...
Z-MA
Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 156.00
Prezzo netto: ...
Z-PICM
Indicatore di posizione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 192.00
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
SKM230-T-B12.1
Modulo di alimentazione per attuatore rotativo CM..K.., AC 230 V, On/Off, IP40, Terminali
Multi-confezione 10 pz.
Prezzo di listino: CHF 2’490.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 0.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali Filo 1.5 mm² Cu o cavi 1.0 mm² C (3 fili)
- Coppia
- 2 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione orario (cw)
- Leva per azionamento manuale
- Con magnete
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 6...12.7 mm
- Categoria di protezione
- IP20
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]